SF-5EE1N8AS000X - 전면부 패널 피드스루
1241893

연결 방법

전면부 패널 피드스루, 애플리케이션: 전원, 직선, M23, M23, 핀 수: 5+PE, 접점 유형: 소켓, 축방향 O-링, 차폐: 예, 케이블 직경 범위: 0 mm ... 0 mm, 핀 수: 6, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: SF, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다, 이 제품은 단종 진행 중입니다. 이 제품은 신규 프로젝트에 더 이상 사용해서는 안 됩니다. 다른 제품에 대해서는 영업 담당자에게 문의하십시오.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품