산업용 AI
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
PI-ATP - 격판
PI-ATP
-
격판
2835969
분리판, 2 mm 두께, 검정색, 연속 브리지가 사용되는 PI 단자대 스트립의 시작 및 종료 시 필요
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
격판
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
치수
품목 치수
폭
2 mm
높이
144.65 mm
깊이
85.2 mm
상용 데이터
항목 번호
2835969
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DK1XXX
GTIN
4017918942656
개당 중량(패키지 포함)
19.77 g
개당 중량(패키지 제외)
19.59 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27210192
ETIM
ETIM 9.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50