SOL-ES-PRO-RC - 센서
1074982

W/m2 단위의 조도 강도를 측정하기 위해 IMT Technology GmbH 실리콘 복사량 센서, 타입 Si-RS485TC-T-MB가 사용됩니다. 측정값은 Modbus/RTU(RS-485)를 통해 제공됩니다.

제품의 세부 정보








이점

내부 온도 측정 있음
IEC 61724-1, 클래스 A에 해당(최고 정밀도)