SOL-ES-PRO-MT - 센서
1074983

Pt 100 Modbus 컨버터 및 Pt 100 온도 센서로 구성된 Lambrecht Meteo GmbH PV 모듈 온도 센서. 측정값은 Modbus/RTU(RS-485)를 통해 제공됩니다.

제품의 세부 정보








이점

IEC 61724-1, 클래스 A에 해당(최고 정밀도)
플러그 앤 플레이 스타트업을 위한 자동 구성 레지스터
회전 코딩 스위치를 사용하여 Modbus 주소를 손쉽게 설정 가능