SOL-ES-BSC-PYR - 센서
1093211

조사 강도(W/m2)를 측정하기 위한 180° 구경의 Hukseflux Thermal Sensors B.V. 복사계. 측정값은 Modbus/RTU(RS-485)를 통해 제공됩니다. ISO 9060에 따른 정밀도 클래스 “최고 등급”에 해당.

제품의 세부 정보








이점

최고 등급 분류에 대한 ISO 9060 테스트 인증서 포함
IEC 61724-1, 클래스 B에 해당
효율적인 보정 및 유지 관리 조직