SAC-8P-P12MS/10,0-PUR
-
센서/액추에이터 케이블
1649273
센서/액추에이터 케이블, 8-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 플러그 직선 M12 푸쉬 풀, 코딩: A, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 길이: 10 m
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
푸쉬-풀 고속 결합 시스템을 사용한 작업 시간 절약