SAC-4P-25,0-600/M12FR HD - 센서/액추에이터 케이블
1410118

센서/액추에이터 케이블, 4-핀, PP-EPDM, 회색 RAL 7035, 선단 탈피 처리, 켜짐 소켓 직각 M12, 코딩: A, 케이블 길이: 25 m, 위생적 설계, 고급 스틸 널 있음

제품의 세부 정보








이점

용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
노출된 모든 금속 부품의 부식 방지를 위해 스테인리스 스틸 타입 1.4404 사용
밝은 색상으로 인해 오염을 신속하게 탐지할 수 있습니다.