SACB- 8/3-10,0PUR-M8
-
분배 박스
1551095
분배 박스, 연결 방법: M8 소켓, 슬롯 수: 8, 핀 수: 3, 코딩: A, 슬롯 할당: 단일, 상태 표시: 아니오, 범용; 마스터 케이블 연결: 고정 연결 180°, PUR/PVC, 케이블 길이: 10 m, 차폐: 아니오
제품의 세부 정보
| 핀 수 | 3 |
| 슬롯 수 | 8 |
| 코딩 | A |
| LED | 아니오 |
| 정격전압 UN | 48 V |
| 60 V DC | |
| 총 정격 전류 | 6 A |
| 경로당 최대 전류 전송 용량 | 2 A |
| 슬롯당 전류 전송 용량 | 2 A |
| 전선 연결 | |
| 센서/액추에이터 연결 시스템 | M8 소켓 |
| 조임 토크 슬롯 센서/액추에이터 케이블 | 0.2 Nm |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 30 mm |
| 높이 | 22 mm |
| 길이 | 141 mm |
| 소재 스레디드 슬리브 | Cu 합금 |
| 소재 하우징 | PBT |
| 소재 몰딩 혼합물 | PUR |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 밀폐 소재 O-링 | NBR |
| 접점 소재 | CuSn |
| 접점 표면 소재 | Ni/Au |
| 접점 캐리어 소재 | PA |
| 케이블 길이 | 10 m |
| PUR/PVC 검정색 [PUR] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 92 kg/km |
| UL AWM 스타일 | 20549 |
| 핀 수 | 10 |
| 차폐 | 아니오 |
| 케이블 타입 | PUR/PVC 검정색 [PUR] |
| 전선 구조 신호 라인 | 19x 0.15 mm |
| AWG 신호 라인 | 22 |
| 전선 구조, 전원 공급 | 42x 0.15 mm |
| AWG 전원 공급 | 18 |
| 케이블 사이즈 | 8x 0.34 mm² (신호 라인) |
| 2x 0.75 mm² (전원 라인) | |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.3 mm ±0.1 mm (신호 라인) |
| 1.8 mm ±0.1 mm (전원 라인) | |
| 외부 케이블 직경 | 7.90 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 검정색, RAL 9005 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | PVC |
| 단일 배선, 색상 | 갈색, 파란색, 흰색, 녹색, 노란색, 회색, 핑크색, 빨간색, 검정색, 보라색 |
| 내부 시스(sheath) 두께 | ≥ 0.15 mm |
| 두께, 외부 시스(outer sheath) | ≥ 0.38 mm |
| 전체 꼬임 | 레이어에서 꼬인 전선 |
| 정격 전압, 케이블 | 300 V |
| 테스트 전압 | 2000 V |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 7,5 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 60 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 79 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 1500000, 휨 반지름: 79 mm, 트래버싱 경로: 2 m, 트래버싱 속도: 2 m/s |
| 내염성 | DIN EN 50265 |
| 내유성 | VDE 0472 Part 803에 따름 |
| 기타 저항성 | 산성 및 알칼리 용액과 용매에 대한 높은 내성 |
| 특수 속성 | 실리콘-프리 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 90 °C (케이블, 고정 설치) |
| -5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 80 °C (UL에 따름) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| 주변 온도(작동) | -30 °C ... 80 °C |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-104 |
| 항목 번호 | 1551095 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 25 pc |
| 제품 키 | AF3BCA |
| GTIN | 4046356152099 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 1,072.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 1,072.4 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440108 |
| ECLASS-15.0 | 27440108 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |