스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리 Secure Edge Box(SEB)는 생산 네트워크와 높은 수준의 IT 네트워크, 외부 서비스 제공업체 또는 클라우드 시스템 사이의 안전한 인터페이스로 사용됩니다.
Secure Edge Box는 생산 네트워크를 세그먼트화합니다. 세그먼트화는 네트워크 보안을 개선하며 승인된 외부 VPN 액세스를 지원합니다.
무단 액세스는 통합 mGuard 라우터의 방화벽으로 차단합니다. 방화벽은 세그먼트화된 네트워크를 최적으로 보호하기 위해 필요한 데이터 트래픽만 허용합니다.
VPN 액세스는 하우징 도어의 스위치로만 활성화할 수 있습니다. 선택적으로, VPN 액세스는 mGuard Secure Cloud를 통해서도 가능합니다.
활성 VPN 연결은 하우징 상부의 신호 라이트로 시각화됩니다. 도어 접점은 도어가 열렸을 때 제어 시스템으로 메시지를 보내는 방식으로 추가적인 조작 방지를 제공합니다.
Secure Edge Box는 스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리 Data Collection Box와 함께 사용하도록 최적화되어 있습니다(“액세서리” 참조). 통합 에지 PC는 Data Collection Box의 연결된 센서(예, 에너지 측정 장치, 유량계)에서 데이터 획득을 활성화할 뿐 아니라 데이터를 추가로 처리합니다. 데이터는 로컬로 저장 및 시각화됩니다. 데이터는 높은 수준의 시스템뿐 아니라 설정된 클라우드 시스템으로 전달될 수 있습니다.
중요 사항:
Secure Edge Box의 기능 확장을 위해 추가 애플리케이션 소프트웨어가 필요합니다. PLCnext Store(https://www.plcnextstore.com)에서 해당 라이센스를 구매 및 다운로드할 수 있습니다.
라이센스 개요:
• IIoT 프레임워크
• PLCnext x86용 InfluxDB
• PLCnext x86용 Grafana
• PLCnext x86용 NodeRED
• MLnext Execution
CBL-SEB-14P-V-CE/UL-SS
-
Secure Edge Box
1473591
안전한 네트워크 세그먼트화, 로컬 데이터 저장, 웹 시각화, 클라우드 연결을 위한 방화벽 기능이 있는 생산 네트워크용 모듈형 스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리, 스테인리스 스틸 하우징 포함. PLCnext App별 기계 학습 통합이 가능합니다
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
빠른 설치 및 스타트업
로컬에서 제어 가능한 VPN 액세스 및 신호 라이트로 간단한 방화벽 조작
오프라인 데이터 저장 및 시각화 가능
다른 클라우드 시스템으로 데이터 전달 가능
도어 스위치를 통해 조작 방지
스테인리스 스틸 하우징으로 인해 식품 산업에 적합