스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리 Data Collection Box(DCB)는 연결된 센서를 통해 생산 네트워크에서 신호 및 측정값을 기록합니다. 디지털, 아날로그 및 온도 신호를 획득할 수 있습니다.
Data Collection Box는 미개발 및 재개발 플랜트에서 사용할 수 있습니다. 이를 기존 생산 환경에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 데이터는 병렬로 캡처되므로 예를 들면 기계의 CE 마킹이 무효화되지 않습니다.
Data Collection Box의 메인 컴포넌트는 IIoT 프레임워크 포함 PLCnext Control입니다. IIoT 프레임워크를 통해 에너지 및 프로세스 데이터의 손쉬운 획득이 가능합니다. Data Collection Box는 Modbus 및 Profinet과 같은 통신 프로토콜을 지원합니다.
인입 및 인출 신호뿐 아니라 이러한 신호의 스케일링은 PLCnext Control의 웹 기반 관리 시스템을 통해 구성됩니다. 프로그래밍 지식은 필요하지 않습니다. 캡처된 데이터는 타임 스탬프가 적용되고, 표준화된 방식으로 버퍼되며, 필요에 따라 높은 수준의 시스템으로 전달됩니다.
Data Collection Box는 스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리 Secure Edge Box와 함께 사용하도록 최적화되어 있습니다(“액세서리” 참조). 게이트웨이로서의 Secure Edge Box는 연결된 Data Collection Box의 데이터를 높은 수준의 시스템으로 전달하며, 필요한 경우 설정된 클라우드 시스템으로 전달합니다.
중요 사항:
Data Collection Box의 기능 확장을 위해 추가 애플리케이션 소프트웨어가 필요합니다. PLCnext Store(https://www.plcnextstore.com)에서 해당 라이센스를 구매 및 다운로드할 수 있습니다.
라이센스 개요:
• IIoT 프레임워크
• PLCnext x86용 InfluxDB
• PLCnext x86용 Grafana
• PLCnext x86용 NodeRED
• MLnext Execution
CBL-DCB-PLC-3R-EEM-CE/UL-SS
-
Data Collection Box
1473597
신호/측정값 수리 및 처리를 위한 모듈형 스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리, 스테인리스 스틸 하우징 포함, 통합 에너지 측정 장치, Rogowski 코일을 통한 전류 측정(배송에 포함). 미개발 및 재개발 시스템에서 사용하기에 적합.
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
빠른 설치 및 스타트업
IIoT 프레임워크 확장 옵션(PLCnext App)을 사용하여 OT를 넘어 IT 및 클라우드 서비스까지 무제한 데이터 교환 가능
AI 확장 MLnext Execution 옵션(PLCnext App)을 사용하여 대용량 데이터 볼륨도 스마트하게 분석하여 정확하고 빠르게 최적화
스테인리스 스틸 하우징으로 인해 식품 산업에 적합