지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

HC-ALU 6-53,5 SEAL EMC - 덧테쇠
2200907

HC-ALU 패널 마운팅 베이스용 EMC 씰

제품의 세부 정보








이점

알루미늄 압출 프로파일
100 mm ... 1000 mm의 길이로 제공, 임의의 길이로 커팅 가능
53.5 mm ... 161 mm의 전체 폭으로 제공
최대 IP65의 보호 수준
핸드헬드 및 패널 하우징으로 사용 가능
옵션 EMC 씰 제공