전선 및 케이블 마킹
SD-WMTBS (S) YE:5 - 마킹 소재
SD-WMTBS (S) YE:5
-
마킹 소재
0826514:5
마킹 칼라, 번호가 라벨링됨: 숫자, 노란색, 마운팅 타입: 슬라이드 온
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
전선 마커
마킹
인쇄
숫자
치수
폭
4.3 mm
길이
11.30 mm
외부 치수(dimensions)
외부 직경
10 mm ... 136 mm
텍스트 필드
텍스트 필드 폭
4.30 mm
텍스트 필드 높이
2.60 mm
소재 사양
색상
노란색 (RAL 1018)
소재
폴리 염화 비닐
베이스 부품 소재
PVC
표준 및 규정
와이프 저항(Wipe resistance)
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
마운팅
마운트 타입
슬라이드 온
상용 데이터
항목 번호
0826514:5
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
100 pc
제품 키
BG2322
GTIN
4046356414579
개당 중량(패키지 포함)
0.13 g
개당 중량(패키지 제외)
0.13 g
관세 번호
49119900
원산지
SE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27281102
ECLASS-15.0
27281102
ETIM
ETIM 10.0
EC001530
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
단일 전선 마킹
수축 슬리브
제품 도움말