고전류 피드스루 단자대
DFK-PC 35-SS - 스크류
DFK-PC 35-SS
-
스크류
1700368
PC 35... 커넥터용 플랜지 스크류
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
제품군
액세서리
핀 수
0
간격
0 mm
치수
간격
-
소재 사양
표면 특성
아연 도금
접점 소재
스틸
상용 데이터
항목 번호
1700368
패키지 단위
20 pc
최소 주문 수량
20 pc
제품 키
AAHZZA
GTIN
4046356482202
개당 중량(패키지 포함)
2.01 g
개당 중량(패키지 제외)
1.91 g
관세 번호
73181499
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27460405
ECLASS-15.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.01 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
SZK PZ2 VDE
-
스크류 드라이버
1206463
제품 도움말