케이블 라우팅 및 케이블 보호
WP-GR HF IP66 M16 BK - 도관 어댑터
WP-GR HF IP66 M16 BK
-
도관 어댑터
3240953
케이블 글랜드, 메트릭 스레드, IP66 보호, 스트레인 릴리프 있음
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
파형 파이프 스크류 연결
애플리케이션
케이블 글랜드
스크류 연결 타입
도관 어댑터
케이블 아웃렛
직선
스레드 타입
메트릭
치수
폭
20 mm
높이
53 mm
렌치 크기
18 mm
마운팅용 렌치 크기
18 mm
19 mm
소재 사양
소재
PA 6
UL 94에 따른 난연성등급
V2
케이블 그랜드 소재
PA
구성품
실리콘, 할로겐 및 카드뮴 무함유
케이블 / 라인
할로겐 프리
예
기계적 속성
기계적 데이터
스크류 연결 타입
도관 어댑터
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP66
주변 온도(작동)
-40 °C ... 120 °C
상용 데이터
항목 번호
3240953
패키지 단위
20 pc
최소 주문 수량
20 pc
제품 키
AF7DSA
GTIN
4046356710602
개당 중량(패키지 포함)
12.495 g
개당 중량(패키지 제외)
12.42 g
관세 번호
39174000
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27430311
ECLASS-15.0
27430311
ETIM
ETIM 10.0
EC001178
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
승인
UL 승인됨
승인 ID: E86359
LR
도면 VDE 승인
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
1.974 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
WP-PA HF 13,0 BK
-
보호 호스
3240681
WP-PA HF-HB 13,0 BK
-
보호 호스
3240839
A-INL-M16-P-BK
-
카운터 너트
1411214
자주 검색되는 항목
보호 호스
케이블 타이
케이블 덕트
제품 도움말