케이블 라우팅 및 케이블 보호
WP-G HF IP69K PG7 BK - 도관 어댑터
WP-G HF IP69K PG7 BK
-
도관 어댑터
3240874
케이블 글랜드, Pg 스레드, IP68/69k 보호, 직선
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
파형 파이프 스크류 연결
애플리케이션
케이블 글랜드
케이블 아웃렛
직선
스레드 타입
Pg
치수
폭
17 mm
높이
32.5 mm
렌치 크기
16 mm
마운팅용 렌치 크기
16 mm
소재 사양
소재
PA 6
UL 94에 따른 난연성등급
V2
케이블 그랜드 소재
PA
구성품
실리콘, 할로겐 및 카드뮴 무함유
케이블 / 라인
할로겐 프리
예
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP68
IP69K
주변 온도(작동)
-40 °C ... 120 °C
상용 데이터
항목 번호
3240874
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
AF7DSA
GTIN
4046356709811
개당 중량(패키지 포함)
4.112 g
개당 중량(패키지 제외)
4.06 g
관세 번호
39174000
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27430311
ECLASS-15.0
27430311
ETIM
ETIM 10.0
EC001178
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
승인
UL 승인됨
승인 ID: E86359
LR
도면 VDE 승인
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
0.208 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
WP-PA HF 10,0 BK
-
보호 호스
3240680
WP-PA HF-HB 10,0 BK
-
보호 호스
3240838
WP-FS IP68 PG7
-
플랫 개스킷
3241166
WP-FS HF IP68 PG7
-
플랫 개스킷
3241180
A-INL-PG7-P-BK
-
카운터 너트
1424558
자주 검색되는 항목
보호 호스
케이블 타이
케이블 덕트
제품 도움말