WP-FS IP68 PG7
-
플랫 개스킷
3241166
플랫 개스킷, 소재: 페르부난 (Perbunan), 보호 수준: IP68, 색상: 검정색, 내부 직경: 11.5 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
페르부난(Perbunan) 플랫 밀폐 링은 고르지 않은 표면의 보호 호스 스크류 연결을 밀폐하기 위해 사용됩니다
최대 IP68 보호를 실현합니다.