WP-G BRASS IP40 M16 - 도관 어댑터
WP-G BRASS IP40 M16
-
도관 어댑터
3241046
메트릭 스레드가 있는 황동 소재의 케이블 글랜드, IP40 보호
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
파형 파이프 스크류 연결
스크류 연결 타입
도관 어댑터
케이블 아웃렛
직선
스레드 타입
메트릭
치수
폭
27 mm
높이
33 mm
길이
33 mm
렌치 크기
23 mm
마운팅용 렌치 크기
23 mm
25 mm
외부 치수(dimensions)
외부 직경
17 mm
내부 치수
내부 직경
11.5 mm
소재 사양
소재
니켈 도금 황동
구성품
할로겐 프리
기계적 속성
기계적 데이터
스크류 연결 타입
도관 어댑터
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP40
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C
상용 데이터
항목 번호
3241046
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
AF7DSA
GTIN
4046356711821
개당 중량(패키지 포함)
32.78 g
개당 중량(패키지 제외)
30.69 g
관세 번호
74122000
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27430310
ECLASS-15.0
27430310
ETIM
ETIM 10.0
EC001180
UNSPSC
UNSPSC 21.0
40141700
승인
도면 VDE 승인
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
c6a4b6c8-c9a6-4cab-9ce9-87275bb14c2c
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
4.102 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
WP-STEEL ZC 17
-
보호 호스
3240698
WP-STEEL S 17
-
보호 호스
3240863
WP-BASE A M16
-
보호 호스 고정 브래킷
3241083
제품 도움말