WP-BASE A M16 - 보호 호스 고정 브래킷
WP-BASE A M16
-
보호 호스 고정 브래킷
3241083
보호 슬리브용 고정 브래킷, 2개의 스크류로 고정
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
스크류 연결 타입
M16
치수
홀 직경
17 mm
소재 사양
소재
스틸, 아연 도금
구성품
할로겐 프리
기계적 속성
기계적 데이터
스크류 연결 타입
M16
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 200 °C
상용 데이터
항목 번호
3241083
패키지 단위
25 pc
최소 주문 수량
25 pc
제품 키
AF7DSA
GTIN
4046356712262
개당 중량(패키지 포함)
30.24 g
개당 중량(패키지 제외)
30.24 g
관세 번호
73269098
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27430309
ECLASS-15.0
27430309
ETIM
ETIM 10.0
EC001458
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31162900
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
1.481 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말