샘플 세트, 8-핀, 핀, 직선, M12, 코딩: A, PCB 마운팅, SMD, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다
제품의 세부 정보
작동에 대한 참고 사항
지정된 전기 및 기계 데이터는 커넥터 쌍이 올바르게 잠겨 있고 마운트되었다는 가정에 따른 것입니다. 커넥터가 잠금 해제되어 오염될 위험이 있는 경우 IP54 이상의 보호 캡을 사용해 커넥터를 밀폐해야 합니다. 또한 litz 전선, 케이블 또는 PCB 조립으로 인한 영향을 고려해야 합니다.