PSR-SCP-24DC/MXF2/4X1/2X2/B - 세이프티 릴레이
2903254

최대 SIL 3 또는 Cat. 4, PL e의 안전 도어 및 비상 정지를 위한 다기능 안전 릴레이, 자동 또는 수동적으로 모니터링 활성화, 4 N/O 접점, 3가지 안전 기능, 2개의 차단 레벨, 플러그인 스크류 단자대

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








이점

EN ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, IEC 61508에 따른 SIL 3
하나의 장치에 3개의 세이프티 기능
22.5mm에 불과한 좁은 하우징 폭
소프트웨어 구성이 필요 없음
푸쉬-인 연결도 제공 가능