PSR-PIP-24DC/MXF4/4X1/2X2/B
-
세이프티 릴레이
2903262
다기능 세이프티 릴레이, 비상 정지, 안전 도어 및 라이트 그리드용, 최대 SIL 3, Cat. 4, PL e, 자동 또는 수동으로 모니터링되는 활성화, 4개의 N/O 접점, 3개의 세이프티 기능, 2개의 종료 레벨, 플러그타입 푸쉬-인 단자대(공구가 필요 없는 작동)
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
제품 타입 | 세이프티 릴레이 |
애플리케이션 | 비상 정지 |
안전 도어 | |
라이트 그리드 | |
솔레노이드 스위치 | |
제어 | 1-채널 및 2-채널 |
기계적 서비스 수명 | 10x 106 싸이클 |
릴레이 타입 | IEC/EN 61810-3에 따른 force-guided 접점이 있는 전기 기계적 릴레이 |
절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
서지전압 카테고리 | III |
오염등급 | 2 |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 3 W |
정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
정격절연전압 | 250 V AC |
정격서지전압/절연 | 4 kV/기본 절연(안전 절연, 강화 절연, 입력 회로와 사용 가능한 전류 경로 간 6 kV, 세이프티 회로 1(13/14, 23/24) 및 세이프티 회로 2(43/44, 53/54)) |
일반 | |
공칭 입력 전압 UN | 24 V DC |
입력 전압 범위(UN 관련) | 0.85 ... 1.1 |
일반 입력 전류(UN 시) | 125 mA (작동된 릴레이 있음) |
55 mA (2-채널 24 V/0 V + 최대 200 mA 제어(메시지 출력 32/62), 작동되지 않은 릴레이 있음) | |
전류 소모량 | 타입 5 mA (Imax/Ix 입력) |
20 mA (전기적 토크) | |
입력/시작 및 피드백 회로에서 전압 | 24 V -15 % / +10 % (첫 번째 채널: 24 V, 두 번째 채널: 0 V) |
필터 시간 | 최대 1.5 ms (테스트 펄스 기간, 모든 동등 입력의 경우) |
최소 7.5 ms (테스트 펄스 속도, 모든 동등 입력의 경우) | |
일반 응답 시간 | 175 ms (모니터링됨/수동 시작) |
250 ms (자동 시작) | |
일반 시작 시간, Us | 250 ms (A1을 통해 제어되는 경우) |
일반 해제 시간 | 25 ms (S11/S12 및 S21/S22를 통해 제어되는 경우) |
20 ms (A1을 통해 제어되는 경우) | |
동시 발생 | ∞ |
복구 시간 | 1 s (센서 회로 활성화 후 가용성 시간: 100ms) |
최대 변환 싸이클 | 0.5 Hz |
보호 회로 | 서지 보호; 서프레서 다이오드 |
허용 가능한 최대 전체 전선 저항 | 100 Ω |
작동 전압 표시 | 1 x LED(녹색) |
상태 표시 | 5 x LED (녹색) |
접점 유형 | 4개의 사용 가능한 전류 경로 |
2개의 반도체 알람 출력 | |
접점 소재 | AgCuNi, +0.2 ... 0.4 µm Au |
최대 스위칭 전압 | 250 V AC/DC |
최소 스위칭 전압 | 10 V AC/DC |
제한 연속 전류 | 6 A (N/O 접점) |
최대 100 mA (알람 출력(24 V DC)) | |
최대 돌입 전류 | 6 A |
돌입 전류, 최소 | 10 mA |
단면적 총 전류 | 72 A2 (TH2 = I12 + I22+ I32+ I42(경감 참조)) |
최대 차단 정격(저항 부하) | 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) |
66 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
66 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
100 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
144 W (24 V DC, τ = 0 ms) | |
최대 차단 정격(유도 부하) | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
43 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
최소 변환 용량 | 0.1 W |
스위칭 용량(360/h 싸이클) | 5 A (0,1 Hz; DC13; 24 V) |
스위칭 용량(3600/h 싸이클) | 3 A (AC15, 230 V) |
출력 퓨즈 | 6 A gL/gG NEOZED (N/O 접점) |
4 A gL/gG NEOZED (저요구형 애플리케이션용) |
연결 기술 | |
플러그형 | 번호 |
전선 연결 | |
연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 24 ... 16 |
스트리핑 길이 | 10 mm |
폭 | 22.5 mm |
높이 | 106.4 mm |
깊이 | 114.5 mm |
색상 | 노란색 |
안전 데이터 | |
정지 카테고리 | 0 |
안전 데이터: EN ISO 13849 | |
카테고리 | 4 |
성능 레벨 (PL) | e (5 A DC13, 3 A AC15, 8760 싸이클/년) |
안전 데이터: EN 50156 | |
안전 무결성 레벨(SIL) | 3 |
안전 데이터 | |
안전 무결성 레벨(SIL) | 3 |
안전 데이터 | |
안전 무결성 레벨(SIL) | 3 |
안전 데이터 | |
안전 무결성 레벨(SIL) | 3 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
설치 위치의 최소 보호 수준 | IP54 |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 45 °C (경감 곡선 참조) |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
최대 고도 | ≤ 2000 m (해수면 기준) |
최대 허용 습도(보관/운송) | 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음) |
허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음) |
전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
표준/규정 | DIN EN 50178/VDE 0160 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
조립 참고 사항 | 경감 곡선 참조 |
마운팅 위치 | 수직 또는 수평 |
항목 번호 | 2903262 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DNA191 |
카탈로그 페이지 | 235페이지(C-6-2019) |
GTIN | 4046356729260 |
개당 중량(패키지 포함) | 271.2 g |
개당 중량(패키지 제외) | 271.2 g |
관세 번호 | 85371098 |
원산지 | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
이점
EN ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, IEC 61508에 따른 SIL 3
하나의 장치에 3개의 세이프티 기능
22.5mm에 불과한 좁은 하우징 폭
소프트웨어 구성이 필요 없음
푸쉬-인 연결도 제공 가능