인라인 스테이션의 24 V 영역 내에서 사용하기 위한 센서 회로가 있는 인라인 ECO 세이프티 모듈. 이 모듈은 두 개의 센서 회로를 모니터링합니다. 센서 회로를 1/2-채널, 비등가/등가로 설계할 수 있습니다.
IB IL SAFE 2-ECO
-
세이프티 모듈
2702446
Inline, 세이프티 모듈, 기능적 세이프티, 디지털 입력: 4 (2개의 센서 회로용(1-채널 또는 2-채널, 비등가/등가)), 사용 가능 전류 경로: 1 (내부 2-채널 사용 가능 전류 경로), N/O 접점, 전위 라우팅을 통한 세그먼트 전압의 세이프티 관련 종료용, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kBit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
하나의 모듈로 다양한 세이프티 기능 제공
2개의 센서 회로
여러 모듈의 계단식 배치 가능
진단 및 상태 인디케이터
다른 버스 시스템에서 사용 가능