IB IL 24 SDO 8-PAC - 세이프티 모듈
2985754

안전 분산 디지털 출력 모듈, IP20 수준 보호, 인라인 제품군용. 이 모듈에는 2-채널 점유를 위한 4개의 안전 디지털 출력이나 1-채널 점유를 위한 8개의 안전 디지털 출력이 있습니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

EN ISO 13849-1에 따른 PL e
IEC/EN˽61508에 따른 SIL˽3