IB IL 24 SDI 8-PAC - 세이프티 모듈
2985657

안전 분산 디지털 입력 모듈, IP20 수준 보호, 인라인 제품군용
이 모듈에는 2-채널 점유를 위한 4개의 안전 디지털 입력 또는 1-채널 점유를 위한 8개의 안전 디지털 입력이 있습니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

IEC/EN˽61508에 따른 SIL˽3
EN IEC 62061에 따른 SIL 3
EN ISO 13849-1에 따른 PL e