SACC-E-FS-5CON-M16/0,5 PP - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1027683

장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 범용, 5-핀, 소켓, 직선, M12-푸쉬-풀 외부 잠금 기능, A-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 개별 선, 케이블 길이: 0.5 m, 0.34 mm2, TPE litz 전선, 포팅

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

신호, 데이터 및 전원의 안전한 전송을 위한 정립된 M12 표준
접근하기 어려운 영역에서 장치 및 시스템의 빠르고 쉬운 케이블링
가용성 극대화를 위한 제조업체에 독립적인 M12 푸쉬-풀 잠금 시스템
극심한 기계적 압박에서도 안정적인 차폐 연결
스크류 또는 푸쉬-인 연결방식 커넥터와 호환