SACB- 4/3-L-C-M8 HD
-
분배 박스
1197589
분배 박스, 적용: 표준, 연결 방법: M8 소켓 금속, 슬롯 수: 4, 핀 수: 3, 코딩: A, 슬롯 할당: 단일, 상태 표시: 예, PNP; 마스터 케이블 연결: 플러그타입 스크류 연결 180°, 차폐: 아니오
제품의 세부 정보
| 설명서에 대한 참고 사항 | 사용된 PCB 연결에 대한 자세한 내용은 MC 1,5/10-STF-3,5(1847204)용 기술 데이터를 참조하십시오. |
| 조립 참고 사항 | 참고: 굽힘 세기가 너무 높으면 보호 수준이 위험에 처할 수 있으므로 배선할 때 허용되는 곡률 반경을 준수하십시오. 케이블 타이 등을 사용하여 커넥터의 업스트림에서 기계적 부하를 줄이십시오. |
| 적용 참고 사항 | 사용하지 않는 슬롯은 시운전 전에 밀폐해야 합니다. 적합한 밀폐 부품을 "액세서리"에서 확인할 수 있습니다. |
| 제품 타입 | 분배 박스 |
| 애플리케이션 | 표준 |
| 핀 수 | 3 |
| 슬롯 수 | 4 |
| 코딩 | A |
| LED | 예 |
| 로컬 진단 | |
| 모니터링되는 기능 | 공급 전압 |
| 광학적 표시 | 녹색 LED |
| 최대 작동 전압 Umax | 30 V DC |
| 로컬 진단 | 공급 전압 녹색 LED |
| 상태 표시 I/O 노란색 LED | |
| 정격전압 UN | 24 V DC |
| 총 정격 전류 | 8 A |
| 경로당 최대 전류 전송 용량 | 2 A |
| 슬롯당 전류 전송 용량 | 2 A |
| 전선 연결 | |
| 센서/액추에이터 연결 시스템 | M8 소켓 |
| 케이블 사이즈 연선 신호 라인 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 연선 전원 공급 장치 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG 연선 신호 라인 | 26 ... 16 |
| 케이블 사이즈 AWG 연선 전원 공급 장치 | 26 ... 16 |
| 스트리핑 길이 신호 라인 | 7 mm |
| 시스(sheath)의 피복 제거 길이 | 70 mm (마스터 케이블) |
| 조임 토크, 커버 스크류 | 1 Nm |
| 하우징 고정용 마운팅 스크류의 조임 토크 | 0.8 Nm |
| 핀 할당 | |
| 슬롯/핀 = 전선 색상 또는 연결 | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
| 1-4 / 1 (+ 24 V) = UN | |
| 1-4 / 3 (0 V) = 0 V | |
| 상태 표시 있음 | 예 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 30 mm |
| 높이 | 49 mm |
| 길이 | 137 mm |
| 렌치 크기, 유니온 너트 | 24 mm |
| 렌치 크기, 카운터 너트 | 24 mm |
| 소재 스레디드 슬리브 | Cu 합금 |
| 소재 하우징 | PBT |
| 소재 몰딩 혼합물 | PUR |
| 밀폐 소재 O-링 | FKM |
| 밀폐 소재 | FKM |
| 접점 소재 | CuZn |
| 접점 표면 소재 | Ni/Au |
| 접점 캐리어 소재 | PBT |
| 접점 소재, 마스터 케이블측 | CU 합금 |
| 접점 캐리어 소재, 마스터 케이블측 | PA |
| 접점 표면 소재, 마스터 케이블측 | 주석 도금 |
| 외부 케이블 직경 | 6 mm ... 12 mm |
| 연결 타입 | 플러그타입 스크류 연결 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP67 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 80 °C |
| 표준 명칭 | M8 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-104 |
| 항목 번호 | 1197589 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF3BCD |
| GTIN | 4063151257934 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 192.1 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 192.1 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
SACB- 4X0,34/2X0,75-50 PUR - 마스터 케이블 링 1517576
-
UCT-TM 6 - 단자대용 마커 0828736
-
PROT-M8 - 스크류 플러그 1682540
-
TSD 25 SAC - 토크 스크류 드라이버 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - 도구 1212486
-
SZK PZ2 VDE - 스크류 드라이버 1206463
-
TSD 02 SAC - 토크 스크류 드라이버 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - 도구 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - 도구 1208474
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 스크류 드라이버 1205037
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - 스크류 삽입 1212607
-
SF-M BH - 스크류 드라이버 1212070
이점
몰딩 하우징 및 높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
편의성: 빠르고 쉬운 진단을 통한 기계 가용성 향상
유연성: 현장 조립용 커넥터 후드가 있는 분배기 박스