SAC-4P-M12FS AI/.../...
-
센서/액추에이터 케이블
1405965
센서/액추에이터 케이블, 4-핀, TPU 할로겐-프리, 다양한 케이블 타입, 납땜 스퍼터 방지, 고유연성, 오렌지색(RAL 2003), 무광, 선단 탈피 처리, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: A, 케이블 길이: 자유 입력(0.2 m ... 100.0 m)
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트