SAC-3P-10,0-PUR/A-1L-R-ES
-
센서/액추에이터 케이블
1413118
센서/액추에이터 케이블, 3-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 선단 탈피 처리, 켜짐 밸브 커넥터 A, 있음 1개의 LED, 배선: 정지 전류 제한 장치가 있는 환류 다이오드, 케이블 길이: 10 m, 에너지 절감용 정지 전류 제한 장치 있음
제품의 세부 정보
제품 타입 | 밸브 플러그-인 커넥터가 연결된 케이블 |
애플리케이션 | 표준 |
핀 수 | 3 |
케이블 출구 수 | 1 |
차폐 | 아니오 |
밀폐 소재 | TPU |
소재 하우징 밸브 플러그 | TPU |
접점 소재 | CuSn |
밸브 플러그 접점 삽입 소재 | PA 6.6 |
접점 표면 소재 | Ag |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
정격전압 UN | 24 V DC ±20 % |
정격전류 IN | 1 A |
밸브 커넥터 특성 | |
전환 시간 | 약 200 ms (초기 작동 시간) |
클럭 주파수 | 약 2500 Hz (정지 전류 제한 장치) |
스위칭 빈도 | 최대 5 Hz (연결된 밸브) |
고정 스크류 | M3 x 28 |
상태 표시 | 1개의 LED |
상태 표시 있음 | 예 |
연결 1 | |
설계 | 선단 탈피 처리 |
연결 2 | |
설계 | 밸브 커넥터 A |
핀 수 | 3 |
소재 | CuSn (접점) |
Ag (접점 표면) | |
PBT (접점 캐리어) | |
TPU (하우징) | |
보호 회로 | 정지 전류 제한 장치가 있는 환류 다이오드 |
케이블 길이 | 10 m |
PUR 할로겐-프리 검정색 [PUR] | |
치수 도면 |
|
케이블 중량 | 30 kg/km |
UL AWM 스타일 | 20549 |
핀 수 | 3 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PUR 할로겐-프리 검정색 [PUR] |
전선 구조 신호 라인 | 28x 0.15 mm |
AWG 신호 라인 | 20 |
케이블 사이즈 | 3x 0.5 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1.5 mm ±0.05 mm (신호 라인) |
외부 케이블 직경 | 4.50 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 검정색-회색 RAL 7021 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PP |
단일 배선, 색상 | 검정색 1, 검정색 2, 녹색/노란색 |
전체 꼬임 | 3선, 꼬임 |
최대 전선 저항 | 39 Ω/km (20 °C의 경우) |
절연 저항 | 최소 20 MΩ*km |
정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V |
테스트 전압 | ≥ 1200 V |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 22.5 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 45 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 15000000, 휨 반지름: 50 mm, 트래버싱 경로: 0.9 m, 트래버싱 속도: 5 m/s, 가속화: 30 m/s² |
할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
내염성 | DIN VDE 0482에 따름 |
DIN EN 50265-2-1에 따름 | |
내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
기타 저항성 | 충분한 내유성 |
부분적 내자외선 (DIN EN ISO 4892-2-A에 따름) | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-20 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP67 |
주변 온도(작동) (밸브 커넥터) | -25 °C ... 80 °C (밸브 플러그) |
밸브 플러그-인 커넥터 | |
표준 명칭 | 밸브 커넥터 |
표준/사양 | EN 175301-803 |
항목 번호 | 1413118 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | AF1DAA |
카탈로그 페이지 | 234페이지(C-2-2019) |
GTIN | 4046356995481 |
개당 중량(패키지 포함) | 337.9 g |
개당 중량(패키지 제외) | 316 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |