PCB 단자대
RZ-ZFKDS 4 - 간격 스페이서
RZ-ZFKDS 4
-
간격 스페이서
1928521
피치 스페이서, 폭 2.5 mm
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
간격 스페이서
제품군
DECKEL + RZ + DP
핀 수
1
소재 사양
색상 (하우징)
녹색 (RAL 6021)
치수
폭
2.5 mm
설치 높이
23 mm
높이
23 mm
길이
29 mm
상용 데이터
항목 번호
1928521
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
AARZCA
GTIN
4017918818715
개당 중량(패키지 포함)
1.288 g
개당 중량(패키지 제외)
1.288 g
관세 번호
85389099
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27460407
ECLASS-15.0
27460407
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.008 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
필수 액세서리
ZFKDS 4- 7,5
-
PCB 단자대
1907526
제품 도움말