RZ-SPT 5-4 V - 간격 스페이서
1701535

제품군 COMBICON Terminals L
케이블 사이즈 6 mm2
연결 방법 푸쉬-인 스프링 연결
마운팅 타입 웨이브 솔더링

간격 스페이서, 색상: 녹색, 제품군: DECKEL + RZ + DP, 마운팅: 웨이브 솔더링, 폭: 4 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
고정된 스크류 드라이버를 사용해 열 수 있는 클림팽 공간으로 인한 편리한 전선 연결
PCB에서 다중 행 배열을 가능하게 하는 수직 연결