PCB 단자대
RZ 2,54 - 간격 스페이서
RZ 2,54
-
간격 스페이서
1780044
피치 스페이서, 핀 간격 2.54 mm씩 증가, 동일한 모양의 단자대와 연동, 색상: 녹색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
간격 스페이서
제품군
DECKEL + RZ + DP
핀 수
1
소재 사양
색상 (하우징)
녹색 (RAL 6021)
치수
폭
2.54 mm
설치 높이
24.8 mm
높이
24.8 mm
길이
27 mm
상용 데이터
항목 번호
1780044
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
100 pc
제품 키
AARZCC
GTIN
4017918040727
개당 중량(패키지 포함)
0.87 g
개당 중량(패키지 제외)
0.842 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27460407
ECLASS-15.0
27460407
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.01 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
KDS 3-PMT
-
PCB 단자대
1780028
KDS 3-MT
-
PCB 단자대
1780015
KDS 3-SI GY
-
PCB 단자대
1077319
KDS 3-MT GY
-
PCB 단자대
1839131
KDS 3-SILED 24
-
PCB 단자대
1780196
KDS 3-SI/8 BEIGE BS:SO
-
PCB 단자대
1991370
KDS 3-SI
-
PCB 단자대
1780112
제품 도움말