PCB 단자대
RZ 2,5-FRONT 2,5 V - 간격 스페이서
RZ 2,5-FRONT 2,5 V
-
간격 스페이서
1700082
피치 스페이서, 핀 간격 2.5 mm씩 증가, 동일한 모양의 단자대와 연동, 색상: 녹색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
간격 스페이서
제품군
DECKEL + RZ + DP
핀 수
0
소재 사양
색상 (하우징)
녹색 (RAL 6021)
치수
폭
2.5 mm
높이
19.5 mm
길이
18.5 mm
상용 데이터
항목 번호
1700082
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
AARZCA
GTIN
4017918022778
개당 중량(패키지 포함)
0.616 g
개당 중량(패키지 제외)
0.547 g
관세 번호
85389099
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27460407
ECLASS-15.0
27460407
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.004 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
FRONT 2,5-V/SA 5
-
PCB 단자대
1700037
FRONT 2,5-V/SA 5 BK
-
PCB 단자대
1868649
FRONT 2,5-V/SA10
-
PCB 단자대
1700053
FRONT 2,5-V/SA10 BK
-
PCB 단자대
1889563
제품 도움말