PSI-MODEM-3G/ROUTER
-
라우터
2314008
Ethernet 인터페이스가 있는 산업용 UMTS/GSM 라우터(850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz). 방화벽, NAT 및 IPsec VPN 지원. SMA-F 암 안테나 커넥터. SMS를 통해 전송. 6개의 디지털 입력 및 4개의 디지털 출력. 웹 기반 관리를 통한 구성
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 셀룰러 라우터 |
| 보안 기능 | |
| VPN을 통한 1:1 NAT(Network Address Translation) | 지원 |
| VPN 터널 수 | 3 |
| 인증 | X.509v3, PSK |
| 데이터 무결성 | MD5, SHA-1 |
| DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 지원 | 서버 |
| 필터링 | IP, 포트, 프로토콜 |
| 방화벽 규칙 | 상태 점검 방화벽 |
| IPsec(Internet Protocol Security) 모드 | ESP 터널 |
| NTP(Network Time Protocol) 클라이언트 | 클라이언트/서버 |
| 원격 Syslog 로깅 | 외부 서버 |
| 암호화 방법 | 3DES, AES-128, -192, -256 |
| 전기적 절연 | VCC // UMTS // Ethernet // PE |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 4 W |
| 주전원 타입 | 모바일 통신 |
| 테스트 전압 데이터 인터페이스/데이터 인터페이스 | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
| 테스트 전압 데이터 인터페이스/전원 공급 | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 10 V DC ... 30 V DC (플러그타입 COMBICON 스크류 단자대 경유) |
| 일반 전류 소모량 | < 200 mA (24 V DC) |
| < 90 mA (대기) | |
| 최대 전류 소모량 | < 800 mA (10 V DC의 경우(출력용 4x 50 mA 포함)) |
| 기능 | |
| 관리 | 웹 기반 관리, SNMP |
| 디지털 | |
| 입력 설명 | 디지털 입력 |
| 입력 수 | 6 |
| 전압 입력 신호 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 신호 | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 출력 수 | 4 |
| 전압 출력 신호 | 10 V DC ... 30 V DC (작동 전압에 따라 다름) |
| 전류 출력 신호 | ≤ 50 mA (단락-회로 방지) |
| 공급 | |
| 조임 토크 | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
| 신호 | Ethernet |
| 웹 서버 | 예 |
| 데이터: Ethernet 인터페이스, IEEE 802.3에 따른 10/100Base-T(X) | |
| 직렬 전송 속도 | 10/100 Mbps, 자동 절충 기능 |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터, 차폐됨 |
| 채널 수 | 1 |
| 전송 길이 | 100 m (차폐 트위스티드 페어) |
| 지원 프로토콜 | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| 보조 프로토콜 | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| 무선 | |
| 인터페이스 설명 | GSM / GPRS / EDGE |
| 주파수 | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 850 MHz (0.25 W (UMTS)) | |
| 1900 MHz (0.25 W (UMTS)) | |
| 2100 MHz (0.25 W (UMTS)) | |
| 전송 용량 | 0.25 W |
| 데이터 전송 속도 | ≤ 7.2 Mbps (HSDPA) |
| ≤ 5.7 Mbps (HSUPA) | |
| 안테나 | 50 Ω 임피던스 SMA 안테나 소켓 |
| 안테나 연결방법 | SMA (암) |
| SIM 인터페이스 | 1.8 볼트, 3 볼트 |
| 1.8 볼트, 3 볼트 | |
| GPRS | Class 12, Class B |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | 멀티슬롯 클래스 10 |
| UMTS | HSPA 3GPP R6 |
| 네트워크 기능 | 데이터 수신용 4 타임 슬롯 및 데이터 전송용 4 타임 슬롯. PIN은 모뎀에 저장됩니다. 전압 정전 후 네트워크로 자동 재다이얼링합니다. 통합 TCP/IP 스택, 방화벽 및 VPN 지원, 개별 연결 설정. |
| 네트워크 점검 | 수신 품질 표시를 위한 LED 막대 그래프 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 45 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 114.5 mm |
| 색상 (하우징) | 녹색 (RAL 6021) |
| 소재 (하우징) | PA 6.6-FR |
| IEC 60068-2-32 규정을 준수하는 자유 낙하 | 자유 낙하: 1 m |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 진동(작동): 5g, 10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ 방향 |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 충격(작동): 작동: 15g, 11 ms 기간, 하프-사인 충격 펄스 |
| 충격(보관/운송): 보관: 30g, 11 ms 기간, 하프-사인 충격 펄스 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 65 °C (연결되지 않음) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 5000 m (제한 사항은 고도 운영에 대한 제조업체의 사양을 참조) |
| 허용 습도(작동) | 30 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | 508 Listed |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 전자파 호환성 | R&TTE 지침 1999/5/EEC 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | ± 4 kV (테스트 레벨 3) |
| 공기에 방전 | ± 8 kV (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 B |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 3 GHz (테스트 레벨 3) |
| 필드 강도 | 10 V/m |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | ± 1 kV (테스트 레벨 3) |
| 신호 | ± 1 kV (Ethernet 및 안테나) |
| 주석 | 기준 B |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 입력 | ± 1 kV (대칭) |
| ± 2 kV (비대칭) | |
| 신호 | ± 1 kV (데이터 라인, 비대칭) |
| ± 1 kV (안테나) | |
| 주석 | 기준 B |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V |
| 방출 간섭 | |
| EN 55011에 따른 라디오 간섭 전압 | 클래스 B, 적용 영역: 산업 및 주거 |
| EN 55011에 따른 방출 라디오 간섭 | 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2314008 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC422 |
| GTIN | 4046356594387 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 321.6 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 200 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
호환 가능한 제품
이점
웹 기반 관리를 통한 구성
최대 3개의 VPN 터널 동시 지원
콜을 통한 VPN 시작
높은 전자기 호환성
SMS를 통한 VPN 시작
X.509 인증을 사용해 인증
연결 모니터링
SIM 및 PIN 암호화
방화벽
NAT 표
10/100 Mbps
자동 크로스
UMTS 휴대폰 네트워크: 850, 1900 및 2100MHz
GSM 휴대폰 네트워크: 850, 900, 1800 및 1900MHz
IP 주소를 통한 연결 설정