FL MGUARD 4302 - 라우터
1357840

Security-Router 시리즈, 2 RJ45 포트 10/100/1000 Mbps, 보호 수준: IP20, 주변 온도(작동): -40 °C ... 60 °C, 공급 전압 범위: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, IEC 62443-4-1에 따른 개발 프로세스 인증 획득, IEC​°62443-4-2에 따른 제품 인증, 모든 기능을 갖춘 구성 가능한 상태 점검 방화벽, PROFIsafe용 안전 격리, IEC 61784-3-3에 따름, 사용자 방화벽, 조건부 방화벽, 규칙 세트

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

중앙 관리 도구
최고 수준의 보안
최고 수준의 성능
IT 및 OT 보안 통합
mGuard 보안 기술