RF-12S2S8A8003 - 케이블 커넥터
1607309

연결 방법

케이블 커넥터, 애플리케이션: 피드백, 신호, 직선, 스크류 잠금, M23, 핀 수: 12, 접점 유형: 소켓, 차폐: 예, 케이블 직경 범위: 9 mm ... 13.2 mm, 핀 수: 12, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: RF, 제외 조항 6c (Pb < 0.1 %) 없는 RoHS II에 따른 대체 제품 주문 번호: 1242270

제품의 세부 정보