ELR W3/ 9-400
-
정역회전 부하 릴레이
2964173
전자 정역회전 부하 릴레이, 3상 네트워크에서 장비의 직접 구동용, 표시등 및 보호 회로 있음, 출력: 110 - 440 V AC/3 x 9 A
제품의 세부 정보
제품 타입 | 무접점 컨택터 |
작동 모드 | 100% 작동 계수 |
절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
절연 | 기본 절연 |
단계 수 | 3 |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 13.5 W |
주전원 타입 | 3상 |
테스트 전압 (입력/출력) | 2.5 kV (50 Hz, 60 s) |
정역회전 주파수 | ≤ 10 Hz (cos φ = 0.5) |
제어 | |
입력 이름 | 제어 입력 오른쪽/왼쪽 |
정동작 전류 | 40 mA |
정격 작동 전압 UC | 24 V DC |
트리거링 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
전압 범위(UC 참조) | 0.8 ... 1.25 |
0.8 ... 1.25 | |
정격 작동 전류 IC | 7.5 mA |
정격 부하 작동 시 반응 시간 | 50 ms |
50 ms | |
보호 회로 | 극성 보호; 극성 보호 다이오드 |
서지 보호 | |
작동 전압 표시 | 녹색 LED |
오류 표시 | 빨간색 LED |
상태 표시 | LED (노란색) |
전환 주파수 | < 10 Hz (cos φ > 0.5) |
전환 시간 RL/LL(작동 시간) | 20 ms |
AC 출력 | |
정격 작동 전압 Ue | 400 V AC |
작동 전압 범위 | 110 V AC ... 440 V AC |
피크 오프 상태 전압 | 1000 V |
주 주파수 | 50 Hz |
60 Hz | |
부하 전류 | 9 A (경감 곡선 참조) |
부하 전류 범위 | 150 mA |
누설 전류 | 타입 7 mA |
잔류 전압 | 타입 1.5 V |
서지 전류 | 230 A (tp = 10 ms, 25 °C) |
최대 부하 값 | 265 A2s |
보호 회로 | RC 부품; RC 부품 |
서지 보호 | |
서지 전압 보호 | > 750 V |
제어 회로 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
스크류 스레드 | M3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 10 |
부하 회로 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
스크류 스레드 | M3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 10 |
폭 | 62 mm |
높이 | 84 mm |
깊이 | 110 mm |
색상 | 녹색 (RAL 6021) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
표준/규정 | EN 50178 |
EMC 규정 | |
표준/규정 | EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-4 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
조립 참고 사항 | > 20 mm 간격으로 정렬 가능 |
마운팅 위치 | 수직(수평 DIN 레일) |
항목 번호 | 2964173 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DK7222 |
GTIN | 4017918099381 |
개당 중량(패키지 포함) | 776.9 g |
개당 중량(패키지 제외) | 651.12 g |
관세 번호 | 85364900 |
원산지 | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002055 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
이점
높은 스위칭 빈도
최대 500 V AC/9 A의 노이즈 및 무마모 스위칭
입력 및 출력의 보호 회로
정방향 및 역방향 실행, 작동 전압 및 허용되지 않는 컨트롤에 대한 LED