MCR-PT100-I-NC
-
저항 온도계 측정 변환기
2810421
Pt 100 온도 변환기, DIP 스위치를 통해 구성 가능, 2, 3, 4선 기술 중에서 선택, 입력: 0...100 °C, 0...150 °C, 0...200 °C, 0...300 °C, -50...+50 °C, -50...100 °C, -50...150 °C, -50...250 °C, 출력 신호 0(4)...20 mA
제품의 세부 정보
활용 제한 | |
EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
제품 타입 | Temperature transmitter |
정렬 범위 | ± 5 % |
정렬 제로(0) | ± 5 % |
테스트 전압 전원 공급/신호 | 750 V AC (50 Hz, 60 s) |
단계 응답(10-90%) | 11 ms |
최대 온도 상관계수 | ≤ 0.02 %/K |
최대 전송 오류 | ≤ 0.4 % (최종 값) |
공급 | |
공급 전압 범위 | 20 V DC ... 30 V DC |
최대 전류 소모량 | 45 mA |
측정 | |
구성 가능/프로그램 방식 | 구성되지 않음 |
사용 가능한 센서 타입(RTD) | Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) |
온도 측정 범위 | 0 °C ... 300 °C (0 ... 100/150/200/300) |
-50 °C ... 250 °C (-50 ... 50/100/150/250) | |
센서 타입: | -50 °C ... 50 °C |
-50 °C ... 100 °C | |
-50 °C ... 150 °C | |
-50 °C ... 250 °C | |
0 °C ... 100 °C | |
0 °C ... 150 °C | |
0 °C ... 200 °C | |
0 °C ... 300 °C | |
센서 입력 전류 | 약 1 mA |
연결 방법 | 2, 3, 4선 |
연결 타입 | 플러그타입 스크류 연결 |
신호: 전류 출력 | |
전류 출력 신호 | 4 mA ... 20 mA |
0 mA ... 20 mA | |
최대 전류 출력 신호 | 30 mA |
단선 출력 전류 | > 22 mA |
부하/출력 부하 전류 출력 | ≤ 500 Ω |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
스크류 스레드 | M3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
치수 도면 |
|
폭 | 17.5 mm |
높이 | 99 mm |
깊이 | 114.5 mm |
색상 | 녹색 (RAL 6021) |
하우징 소재 | 폴리아미드 PA 비-강화 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 65 °C |
CE | |
인증 | CE 인증 |
UL, 미국 / 캐나다 | |
마킹 | cULus |
마운팅 위치 | 모두 |
항목 번호 | 2810421 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DK1XXX |
GTIN | 4017918118273 |
개당 중량(패키지 포함) | 141.3 g |
개당 중량(패키지 제외) | 121 g |
관세 번호 | 85437090 |
원산지 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |