FB-HSB-DP-SC - 리피터
2316382

PROFIBUS DP의 통합 및 진단용 PROFIBUSDP 커플러 시스템. 단일 네트워크 헤드 스테이션 장치(FB-HSB) 및 오실로스코프가 있는 PROFIBUS DP 리피터(FB-DP-RPTR/SC)가 포함되어 있습니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

구성 및 네트워크 진단 액세스를 위한 강력한 임베디드 웹 서버
FDT/DTM을 사용해 PROFIBUS 필드 장치 관리 및 구성
1개의 통신 인터페이스 모듈이 최대 10개의 개별 PROFIBUS DP 또는 PROFIBUS PA 모듈을 구동할 수 있습니다.
최대 12 Mbps의 모든 보드율을 투명하게 자동으로 탐지