FB-PA/SC - 리피터
FB-PA/SC
-
리피터
2316375
오실로스코프가 있는 PROFIBUS PA 인터페이스 모듈
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
적용 참고 사항
적용 참고 사항
산업 전용
제품 속성
제품 타입
장치 커플러
전기적 속성
공급
공급 전압 범위
백플레인을 통해 제공됨
최대 전류 소모량
12 mA
연결 데이터
공급
연결 타입
버스 베이스 모듈
연선 케이블 사이즈
0.20 mm² ... 2.50 mm²
단선 케이블 사이즈
0.20 mm² ... 2.50 mm²
케이블 사이즈 AWG
24 ... 12
치수
폭
25 mm
높이
100 mm
깊이
132 mm
소재 사양
색상
녹색
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-20 °C ... 60 °C
주변 온도(보관/운송)
-20 °C ... 60 °C
고도
2000 m
허용 습도(작동)
5 % ... 95 % (응축 없음)
허용 습도(보관/운송)
5 % ... 95 % (응축 없음)
승인
준수/인증
UL, 미국 / 캐나다
UL 508 Listed
UL, 캐나다
CSA C22.2 No. 142
표준 및 규정
표준/규정
표준/규정
IEC 61000-4-12에 따른 링 웨이브 노이즈 내성
표준/규정
표준/규정
IEC 61131-2에 따른 건조 고온
표준/규정
표준/규정
IEC 61131-2에 따른 다습 고온
표준/규정
표준/규정
EN 61131-2 및 EN 50178에 따른 충격 및 진동
PROFIBUS 표준화
표준/규정
IEC 61158-2
마운팅
마운트 타입
DIN 레일: 35 mm
마운팅 위치
EN 60715에 따른 수평 DIN 레일 NS 35
상용 데이터
항목 번호
2316375
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNC135
GTIN
4055626021515
개당 중량(패키지 포함)
311.3 g
개당 중량(패키지 제외)
281 g
관세 번호
85176200
원산지
NL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27242608
ETIM
ETIM 9.0
EC001604
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50