커플링 릴레이
산업용 범용 릴레이 시스템
RIF-RHM-1-H - 릴레이 고정 브래킷
RIF-RHM-1-H
-
릴레이 고정 브래킷
2905985
릴레이 고정 브래킷, 전선 모델, RIF-1 릴레이 베이스에 적합, 25 mm 높이 8극 미니어처 전원 릴레이용
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
고정 브래킷
제품군
RIFLINE complete
소재 사양
소재
금속
승인
부식성 가스 테스트
마킹
ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60
상용 데이터
항목 번호
2905985
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
DK6546
GTIN
4055626013343
개당 중량(패키지 포함)
0.52 g
개당 중량(패키지 제외)
0.52 g
관세 번호
85389099
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371692
ECLASS-15.0
27371692
ETIM
ETIM 10.0
EC002586
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
승인
DNV
승인 ID: TAA000018V
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.16 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
필수 액세서리
RIF-1-BSC/2X21
-
릴레이 소켓
2900930
RIF-1-BPT/2X21
-
릴레이 소켓
2900931
제품 도움말