CSA
승인 ID: LR 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 120 V | 16 A | |||
16-채널 출력 릴레이 모듈, 스크류 연결 및 50핀 시스템 연결 있음, 코일측은 보호 및 비절연됨(옵션), Yokogawa SDV 541 카드용, 모듈 폭: 425 mm
| 제품 타입 | 인터페이스 모듈 |
| 절연 특성: 공간 및 연면 거리, 입력/출력 | |
| 절연 | 안전 절연, 강화 절연 |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 절연 특성: 공간 및 연면 거리, 출력/출력 | |
| 절연 | 기본 절연 |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 공간 및 연면 거리, 입력/출력 | |
| 정격 절연 전압 | 300 V |
| 정격 서지 전압 | 6 kV (1.2 / 50 μs) |
| 공간 및 연면 거리, 출력/출력 | |
| 정격 절연 전압 | 300 V |
| 정격 서지 전압 | 4 kV (1.2 / 50 μs) |
| 지원되는 컨트롤러: YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| 적합한 I/O 카드 | SDV541 |
| 공칭 입력 전압 UN | 24 V DC |
| 입력 전압 범위(UN 참조) | 0.9 ... 1.1 |
| 입력 전압 범위 | 21.6 V DC ... 26.4 V DC |
| 일반 입력 전류(UN 시) | 40 mA |
| 보호 회로 | 댐핑 다이오드 |
| 상태 표시/채널 | 노란색 LED |
| 스위칭 | |
| 접점 유형 | 채널당 1개의 N/O 접점 |
| 접점 소재 | AgNi(90/10) 금도금 |
| 최대 스위칭 전압 | 230 V AC |
| 63 V DC | |
| 제한 연속 전류 | 4 A (플러그타입 퓨즈) |
| 최대 돌입 전류 | 공급 24 V DC/2 A, (P1+, P2+), 플러그타입 퓨즈(IEC 60127-3/IV, 2AT) |
| 공급 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 핀 수 | 6 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 필드 레벨 | |
| 연결 타입 | 분리 나이프가 있는 스크류 연결 |
| 연결 수 | 2 |
| 핀 수 | 20 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 제어 시스템 레벨 | |
| 연결 타입 | Yokogawa, KS compatible |
| 연결 수 | 2 |
| 핀 수 | 50 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 폭 | 424.5 mm |
| 높이 | 127.5 mm |
| 깊이 | 67 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP00 |
| 보호 수준 (설치 위치) | ≥ IP54 (설치 위치) |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 50 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 공간 및 연면 거리, 입력/출력 | |
| 표준/규정 | EN 61010-2-201 |
| 공간 및 연면 거리, 출력/출력 | |
| 표준/규정 | EN 61010-2-201 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 작동에 대한 참고 사항 | 사용된 릴레이의 최대 스위칭 용량 준수 |
| 작동에 대한 참고 사항 | 접촉 시 위험할 수 있는 SELV / PELV 및 전압에 인접한 채널을 연결하지 마십시오. |
| 작동에 대한 참고 사항 | 다른 라인 전선의 스위칭에는 이 출력이 적합하지 않습니다. 인접한 출력에 사용되는 스위칭 전압의 합계는 정격 절연 전압 값을 초과하지 않아야 합니다. |
| 작동에 대한 참고 사항 | 인접한 모듈(DIN 레일 방향)의 절연(기본 절연 또는 강화 절연)에 대한 요구 사항을 적합한 조치(예: 격판)를 통해 실현해야 합니다. |
| 작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
| 항목 번호 | 2319430 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DK2A9N |
| GTIN | 4046356550031 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 1,516 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 1,516 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 120 V | 16 A | |||
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 425b662e-32af-464a-bc5e-6deef06a6b3b |