VF-SI/TR5/8AT - 퓨즈 세트
VF-SI/TR5/8AT
-
퓨즈 세트
2901006
퓨즈 세트, 번호: 8 Pcs., 퓨즈 타입: 퓨즈 (TR5), 정격 전류: 8 A, 트리핑 특성: slow-blow(T)
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
작동에 대한 참고 사항
올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다.
제품 속성
제품 타입
퓨즈
세트의 퓨즈 수
8
전기적 속성
트리핑 특성
slow-blow(T)
정격 상태에서 최대 전력 손실
1 W
정격전압 U
N
250 V
정격전류 I
N
8 A
퓨즈 등급
TR5
퓨즈
퓨즈
치수
치수
8.5 x 8 mm
상용 데이터
항목 번호
2901006
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DK218Z
GTIN
4046356556354
개당 중량(패키지 포함)
5.8 g
개당 중량(패키지 제외)
0.713 g
관세 번호
85361010
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27142002
ECLASS-15.0
27142002
ETIM
ETIM 9.0
EC002704
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600