PR2-RSC3-LV- 24AC/2X21
-
릴레이 모듈
2834656
스크류 연결방식의 사전 조립된 릴레이 모듈, 구성품: 릴레이 베이스, 통합 LED 및 결합/분리 수동 작동 레버가 있는 산업용 릴레이, 배리스터 보호 모듈 및 고정 브래킷. 입력 전압: 24 V AC, 2개의 전환 접점, 10 A
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
DC 타입의 경우 환류 다이오드가 릴레이에 통합되어 있음
탐지 가능한 수동 작업 및 상태 LED가 있는 릴레이
멀티 레이어 금도금 접점이 있는 4개의 전환 접점 타입
기계적 스위치 위치 인디케이터(indicator)
1/3단 릴레이 베이스를 사용한 논리적 접점 배열