PLC-RSP- 48DC/21
-
릴레이 모듈
2966498
PLC-INTERFACE, 구성품: 스프링 케이지 연결방식 PLC-BSP.../21 기본 단자대, 전원 접점이 있는 플러그-인 미니어처 릴레이, DIN 레일 NS 35/7,5에 마운트용, 1개의 전환 접점, 입력 전압 48 V DC
제품의 세부 정보
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 제품 타입 | 릴레이 모듈 |
| 제품군 | PLC-INTERFACE |
| 애플리케이션 | 범용 |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 기계적 서비스 수명 | 2x 107 싸이클 |
| 절연 특성: 표준/규정 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 3 |
| 데이터 관리 상태 | |
| 마지막 데이터 관리 날짜 | 01.04.2026 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.44 W |
| 테스트 전압 (권선/접점) | 4 kV AC (50 Hz, 1분, 권선/접점) |
| 코일측 | |
| 공칭 입력 전압 UN | 48 V DC |
| 입력 전압 범위 | 37.4 V DC ... 60 V DC |
| 일반 입력 전류(UN 시) | 9.2 mA |
| 일반 응답 시간 | 5 ms |
| 일반 해제 시간 | 8 ms |
| 보호 회로 | 극성 보호; 극성 보호 다이오드 |
| 환류 다이오드; 댐핑 다이오드 | |
| 작동 전압 표시 | 노란색 LED |
| 스위칭 | |
| 접점 유형 | 1 개의 전환 접점 |
| 스위치 접점 타입 | 단일 접점 |
| 접점 소재 | AgSnO |
| 최대 스위칭 전압 | 250 V AC/DC (전압이 250 V(L1, L2, L3)보다 높은 경우 인접한 모듈의 동일한 단자대 사이에 분리판 PLC-ATP를 설치해야 합니다. 그런 다음 FBST 8-PLC... 또는 ...FBST 500...을 사용해 전위 브리징을 수행해야 합니다.) |
| 최소 스위칭 전압 | 5 V (100 mA의 경우) |
| 제한 연속 전류 | 6 A |
| 최대 돌입 전류 | 요청 시 |
| 최소 스위칭 전류 | 10 mA (12 V의 경우) |
| 최대 차단 정격(저항 부하) | 140 W (24 V DC) |
| 20 W (48 V DC) | |
| 18 W (60 V DC) | |
| 23 W (110 V DC) | |
| 40 W (220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| 변환 용량 | 2 A (24 V, DC13) |
| 0.2 A (110 V, DC13) | |
| 0.1 A (220 V, DC13) | |
| 3 A (24 V, AC15) | |
| 3 A (120 V, AC15) | |
| 3 A (230 V, AC15) | |
| 코일부 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
| 접점측 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
| 폭 | 6.2 mm |
| 높이 | 80 mm |
| 깊이 | 94 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| UL 94에 따른 난연성등급 (하우징) | V0 (하우징) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 (릴레이 소켓) | IP20 (릴레이 베이스) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 표준/규정 | |
| 표준/규정 | IEC 60664 |
| IEC 60947-5-1 | |
| 조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2966498 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 판매 키 | 08 |
| 제품 키 | DK621A |
| GTIN | 4017918165321 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 32.01 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 30.17 g |
| 관세 번호 | 85364190 |
| 원산지 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
FBST 500-PLC BU - 연속 플러그 브리지 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 연속 플러그 브리지 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 단일 플러그 삽입 브리지 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 단일 플러그 삽입 브리지 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 단일 플러그 삽입 브리지 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 단일 플러그 삽입 브리지 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
PLC-ESK GY - 전원 단자대 2966508
-
PLC-ATP BK - 격판 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1204517
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 5060935
-
REL-MR- 24DC/21 - 단일 릴레이 2961105
이점
좁은 설계
V8 어댑터를 사용한 효율적인 시스템 케이블링 연결
코일 및 접점측 간 안전 절연
RT III 밀폐 릴레이
통합 입력 회로 및 간섭 억제 회로
기능 점퍼