PLC-RSC-120UC/21/C1D2 - 릴레이 모듈
5603157

PLC-INTERFACE, 구성품: 스크류 연결방식 DIN 레일 마운트형 기본 단자대, 전원 접점이 있는 플러그-인 미니어처 릴레이, 1개의 전환 접점, 입력 전압: 120 V AC/110 V DC, UL/cUL: Ex 영역 Class I, Div. 2에서 사용하도록 승인됨

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품