PLC-2RSP-24DC/ 1 - 릴레이 모듈
2987312

2개의 독립 릴레이가 있는 PLC-INTERFACE, 구성품: 스프링 케이지 연결방식 PLC-BSP....../21 기본 단자대, 2개의 통합 릴레이, 전원 접점, DIN 레일 NS 35/7,5 마운트용, 2 x 1개의 N/O 접점, 입력 전압 24 V DC

제품의 세부 정보






호환 가능한 제품



이점

1개의 6.2 mm 하우징에 2개의 스위칭 채널
기존의 6.2 mm 릴레이보다 100% 높은 채널 밀도
DIN EN 50178에 따른 코일 접점 간 및 접점 간 안전 절연
통합 입력 회로/보호 회로
스크류 및 푸쉬-인 연결