EMG 17-REL/KSR-230/21
-
릴레이 모듈
2947653
릴레이 모듈, 납땜 연결된 미니어처 스위칭 릴레이 있음, 접점(AgNi): 중용량 - 대용량 부하, 이중 A2 연결, 1개의 전환 접점, 입력 전압 230 V AC/DC
제품의 세부 정보
활용 제한 | |
EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
제품 타입 | 릴레이 모듈 |
작동 모드 | 100% 작동 계수 |
기계적 서비스 수명 | 2x 107 싸이클 |
절연 특성 | |
절연 | 기본 절연 |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 2 |
데이터 관리 상태 | |
마지막 데이터 관리 날짜 | 19.03.2025 |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 1.15 W |
테스트 전압 (권선/접점) | 2.5 kV AC (50 Hz, 1분, 권선/접점) |
코일측 | |
공칭 입력 전압 UN | 230 V AC/DC |
입력 전압 범위 | 184 V AC/DC ... 243.8 V AC/DC (20 °C) |
드라이브 및 기능 | 모노스테이블(monostable) |
드라이브(극성) | 유극 |
일반 입력 전류(UN 시) | 5 mA |
일반 응답 시간 | 6 ms |
일반 해제 시간 | 7 ms |
보호 회로 | 브리지 정류기; 브리지 정류기 |
작동 전압 표시 | 노란색 LED |
스위칭 | |
접점 유형 | 1 개의 전환 접점 |
스위치 접점 타입 | 단일 접점 |
접점 소재 | AgNi |
최대 스위칭 전압 | 250 V AC/DC |
제한 연속 전류 | 6 A |
최대 돌입 전류 | 8 A |
최대 차단 정격(저항 부하) | 140 W (24 V DC) |
60 W (48 V DC용) | |
45 W (60 V DC용) | |
35 W (110 V DC용) | |
55 W (220 V DC용) | |
1500 VA (250 V AC용) |
코일부 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
스크류 스레드 | M3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
접점측 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
스크류 스레드 | M3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
폭 | 17.5 mm |
높이 | 75 mm |
깊이 | 62.5 mm |
색상 | 녹색 (RAL 6021) |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 50 °C |
주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
표준/규정 | IEC 664 |
IEC 664 A | |
DIN VDE 0110 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
마운팅 위치 | 모두 |
항목 번호 | 2947653 |
패키지 단위 | 10 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DK61C2 |
GTIN | 4017918082819 |
개당 중량(패키지 포함) | 54.31 g |
개당 중량(패키지 제외) | 48.156 g |
관세 번호 | 85364900 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
SCIP | 8574daba-023f-44c2-ba97-3508bc6d81e8 |