DEK-REL-G24/21 - 릴레이 모듈
2964500

릴레이 단자, 납땜 연결된 미니어처 전원 릴레이 있음, 접점(AgSnO): 중용량 - 고용량 부하, 1개의 전환 접점, 입력 전압 24 V DC, NS 35/7,5에 마운트용, 단자 폭 6.2 mm

제품의 세부 정보









이점

EB-DIK 삽입 브리지 사용으로 인한 배선 작업 감소
6.2 mm에 불과한 폭
카드뮴-프리 릴레이 접점
전환 접점, N/O 접점 또는 N/C 접점을 통해 배선이 가능하기 때문에 재고 관련 요구 사항이 적음
250 V AC / 6 A 의 높은 스위칭 전원
DIN EN 50178 (VDE 0160)에 따른 안전 절연
IP67 보호 릴레이 하우징
스위칭 상태 표시용 LED
입력 및 출력 간 4 kV 전기 절연