DEK-REL- 24/O/1 - 릴레이 모듈
2941154

릴레이 단자대, 납땜 연결된 미니어쳐 릴레이 있음, 접점(AgNi+Au): 소용량 - 중용량 부하, 1 N/O 접점, 입력 전압 24 V AC/DC, NS 35/7.5 조립용, 단자대 폭 6.2 mm, 반대 방향

제품의 세부 정보









이점

N 단자대가 필요 없기 때문에 비용을 절약할 수 있음
최대 73 %의 여유 공간
최소한의 배선 작업
1 mA - 5 A 연속 전류 범위의 범용 적용을 위한 경질 금도금 2-레이어 접점
입력 및 출력 간 2 kVrms 전기 절연
통합 입력 회로