DEK-REL- 24/1/S - 릴레이 모듈
2964131

릴레이 단자대, 납땜 연결된 미니어쳐 릴레이 있음, 접점(AgNi+Au): 소용량 - 중용량 부하, 1개의 N/O 접점, 입력 전압 24 V AC/DC, 통합 "수동", "0", "자동" 스위치 있음, NS 35/7.5에 조립용, 단자대 폭 6.2 mm

제품의 세부 정보









이점

6.2 mm에 불과한 폭
코일 및 접점측 간 안전 절연
이중 접점으로 인한 향상된 접점 안정성
5 A의 최대 스위칭 전류